Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Precintos de longitud fija Precintos de seguridad antimanipulación

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos de longitud fija - Plástico - InnoLock/OctoLock/TwinLock

En stock En producción

Nuestros precintos de longitud fija de plástico ofrecen un método fácil y económico para disuadir de robos y para detectar manipulaciones o roturas de mercancías. Son ideales para asegurar puertas de camiones y contenedores.

Nuestra gama está disponible en varios tipos, entre los que se incluyen InnoLock, OctoLock y TwinLock.

InnoLock incluye una pestaña plana y desprendible para una extracción sencilla sin herramientas. El precinto tiene una mordaza de cierre metálica antimanipulación.

OctoLock y TwinLock son opciones completamente de plástico. OctoLock cuenta con una cabeza octogonal resistente y un punto de rotura predeterminado. OctoLock y TwinLock se benefician de un mecanismo de cierre doble con una mordaza de acetato con un punto de fusión más elevado que el polipropileno (PP).

TwinLock también tiene un punto de rotura predeterminado en el precinto para facilitar la extracción. Incluye un diseño de aro fijo. Para aprovechar al máximo el mecanismo de cierre doble, inserte hasta que escuche un segundo clic.

Resistencia a la rotura elevada:9,5 kg y 15 kg

  • Material del cuerpo: polipropileno (PP)
  • Materiales de la mordaza: metal y acetato
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Precintos de seguridad

En stock En producción

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)