Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Precintos de cable Precintos de seguridad antimanipulación

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos de cables - PlaskaLock con cuerpo de plástico

En stock En producción

Nuestros precintos de cable con cuerpo de plástico se pueden utilizar en todo el mundo para asegurar mercancías durante la importación y la exportación. Una alternativa muy segura a los cierres estándar, gracias a su función adicional de protección contra manipulaciones. Las aplicaciones habituales incluyen puertas de vehículos, camiones cisterna, carritos de aeropuerto y jaulas de seguridad.

El precinto cuenta con un mecanismo de bloqueo mejorado e incluye una etiqueta larga ideal para imprimir códigos QR o números de serie y códigos de barras de hasta 13 dígitos. El precinto también tiene una fuerza de tensión muy elevada, con opciones de 120 kg (1,5 mm de diámetro) y 150 kg (2,0 mm de diámetro).

Para su instalación,
1. Pase el cable por el artículo que desea precintar
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pase el cable a través del cuerpo, hasta que el artículo esté bien sellado. A continuación, tire del cuerpo para asegurar que está bien cerrado
4. Retire el precinto con el cortacables adecuado (se vende por separado).

  • Material: cuerpo de polipropileno (PP) con cierre de acero cromado.
  • Colores: azul, verde y rojo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Precintos de seguridad

En stock En producción

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)