En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(2 conjuntos de productos)
Llaves adecuadas a distintos bombines de cuarto de vuelta para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales. Disponibles en distintos materiales para adaptarse al entorno de la aplicación. Esta selección se adapta a nuestras gamas de cierres de cuarto de vuelta.
Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar