Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Montaje en superficie Pestillos de empuje para cerrar

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Contraplacas

En stock En producción

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo hembra con muelle para seguro de ariete

En stock En producción

El pestillo con muelle funciona con un sistema de muelle para cerrar y liberar el mecanismo. Este pestillo para puerta es compatible con dos arietes que se deben pedir por separado en función de las necesidades de montaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático

En stock En producción

Esta gama de cierres de cuarto de vuelta está equipada con una leva que se levanta y vuelve a su posición original al cerrar la puerta. La gama está disponible para uso a mano izquierda o derecha con un bombín de reborde doble de 5 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de deslizamiento con muelle

En stock En producción

Nuestra gama de pestillos con muelle es adecuada para aplicaciones en madera y metal. La gama se presenta con o sin placa de golpeo y con o sin tope al abrir. Son fáciles de instalar con un montaje de un solo orificio en el marco y la puerta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos magnéticos de pulsación

En stock En producción

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Seguros magnéticos - Embutidos

En stock En producción

Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico

En stock En producción

Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

En stock En producción

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Seguros magnéticos con encaje a presión

En stock En producción

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)