En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.
Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.
Los ejes para palancas de cambios se roscan en ambos extremos para conectarse a su componente conectable en un extremo, amplificando la fuerza de entrada a través de las marchas. Puede fijar el modelo de pomo que desee al espárrago roscado del otro extremo. Estos ejes están disponibles con un eje de acero o acero inoxidable y un inserto de latón.
Estas palancas de control de fibra de vidrio actúan como un interruptor de posición en una máquina, lo que permite al operador alternar fácilmente entre una opción y otra. Estos palancas se agarran con facilidad y resisten al aceite y la grasa.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar