Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

M5

 (75 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Carriles de guía lineal de aluminio

En stock En producción

Estas guías de rieles lineales con pistas de rodadura son una forma de cojinete de movimiento lineal que permite un movimiento lineal preciso y exacto. Suelen estar compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes. Los componentes rodantes se mueven sobre el riel de base endurecido y el bloque deslizante contiene los elementos rodantes y se acopla al componente móvil.

Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.

En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.

  • Permite un movimiento lineal preciso y exacto.
  • Compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
Material: AluminioColor: Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ball & Socket Joints - with Sealing Cap

En stock En producción

These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.

They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • It has little friction and wear, assuring long-lasting performance.
  • A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, or debris from entering the joint.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Heavy Duty Rod Ends - Male

En stock En producción

These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.

It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.

  • It is ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
  • Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance.
  • It can endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity.
Material: Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Anti-Vibration Cylinders

En stock En producción

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas cautivas roscadas

En stock En producción

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:
1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.
2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305 y AISI 316, 1.4401
  • Opciones de acabado: revestimiento de óxido negro, zincado y titanio (Grados 2 y 5)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas de sellado

En stock En producción

Las arandelas de sellado se utilizan para proporcionar una solución de sellado fiable y efectiva. Presenta un diseño que crea un sellado estanco entre dos superficies, evitando fugas de fluidos, gases o contaminantes.

Esta gama de arandelas de sellado incorpora una junta tórica de silicona que ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Las arandelas de sellado suelen utilizarse en equipos industriales y aplicaciones de automoción. Son reutilizables y resistentes a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.

  • Material: acero inoxidable
  • A4, AISI 316

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas de ventilación inoxidables

En stock En producción

Las arandelas de ventilación se utilizan con tornillos de ventilación para contribuir a la liberación rápida de gases de orificios roscados. Las arandelas son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación ranurada reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

  • Esta gama de arandelas de ventilación de acero inoxidable se utiliza con tornillos de ventilación para mejorar la velocidad y el rendimiento en la creación de vacío en cámaras de vacío. Se utiliza para maquinaria industrial o componentes de automoción

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ball & Socket Joints

En stock En producción

These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.

It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Offers efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
  • It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ball & Socket Joints - with Flats on Housing

En stock En producción

These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.

The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Ball and socket provides long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear.
  • The flat on the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

En stock En producción

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • Material: aluminio
  • iDisponible en acero (anodizado, óxido negro o zincado), acero inoxidable (A4, AISI316) o latón.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Flanged Aluminium Carriages

En stock En producción

These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.

-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
  • It works well in harsh conditions since it is lightweight and corrosion-resistant.
Material: Aluminium;Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Flanged Linear Carriages

En stock En producción

These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Heavy Duty Rod Ends - Female

En stock En producción

These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.

It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications

  • The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component.
  • It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear
  • It can withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity.
Material: Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Juego de tornillo de ajuste

En stock En producción

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Linear Guide Rails

En stock En producción

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Lock & Seal washers

En stock En producción

Lock and seal nuts and bolts in position.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Obtenga sus tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock En producción

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con una forma Phillips. La forma Phillips es la más recomendada, porque proporciona buen control del ajuste en la instalación. Además, estos tornillos incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Obtenga tornillos para máquinas aplanados de ventilación

En stock En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 304, 1.4301
  • Clase de fuerza: 70

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pernos de sellado integral

En stock En producción

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.

La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305 o AISI 316, 1.440
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm² o 480 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Postes para encuadernar - Plástico

En stock En producción

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

En stock En producción

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Pan Head

En stock En producción

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Slot Head

En stock En producción

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Spring Plungers - Ball - Slotted

En stock En producción

These Spring Plunger with a ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a stainless ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, it ensures the plunger's longevity and reliability even in tough settings. Additionally, the stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • Slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs.
  • The stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Spring Plungers - Ceramic Ball - Slotted

En stock En producción

These Spring Plunger with Ceramic Ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a ceramic ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the ceramic ball has high hardness, wear, and corrosion resistance, it reduces the possibility of galling or damage to the mating surfaces.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction.
  • The ceramic ball has high hardness, wear, and corrosion resistance, reducing the possibility of galling or damage to mating surfaces.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 3