En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez.
Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.
Estos separadores de circuito impreso aislantes son una aplicación de dos piezas: el pasador (CPS) y el retenedor (CSR). Están diseñados para sujetar la placa del circuito impreso. La combinación de las partes complementarias forma un separador de nylon completamente cerrado. Se recomienda el uso de un tornillo de cabeza con ribete. Cada retenedor se usa con un pasador específico.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar