En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar