En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.
Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica
Las bisagras de elevación planas metálicas permiten la extracción simple y rápida de la puerta con un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados. Disponibles en las versiones de mano izquierda y derecha.
Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.
Las juntas de acristalamiento de perfil en S son fáciles de colocar y se utilizan principalmente para sellar ventanas y paneles de inspección. Por lo general, se utilizan en aplicaciones ligeras y son ideales cuando los paneles de vidrio o acrílico no están sometidos a altas presiones ni expuestos a elementos meteorológicos. Tolerancias ISO 3302-1 1996 Clase E-2. El resto de la gama de juntas de acristalamiento son una solución de acristalamiento fácil de instalar y proporcionan un sellado eficaz a prueba de intemperie. Estas juntas se puede utilizar en condiciones medioambientales adversas. Esta gama de juntas de acristalamiento está fabricada con EPDM negro sólido.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar