Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Bisagras de elevación Bloqueo del bombín

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagra de elevación con montaje atornillado

En stock En producción

Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagra laterales

En stock En producción

Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

En stock En producción

Las bisagras de elevación planas metálicas permiten la extracción simple y rápida de la puerta con un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados. Disponibles en las versiones de mano izquierda y derecha.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de elevación en línea metálicas

En stock En producción

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico

En stock En producción

Los pestillos de leva están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se asegura enganchándolo al marco o al cierre en la parte posterior.

Estos cierres ofrecen un montaje sin herramientas rápido y fácil. Pueden montarse en puertas de un grosor estándar y es ideal para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama incluye varios tipos de cierres: llave maestra, con llave igual y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

En stock En producción

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)