Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Arandelas de hombro Arandelas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Arandelas de hombro

En stock En producción

Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.

Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.

¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.

Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)