10120118
10165
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1500 - 7499 | 0,6456 € |
7500 + | 0,6134 € |
Diámetro de la copa | 46.0 mm |
---|---|
Diámetro de la copa | 1.811 in |
Diámetro del orificio | 5.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.197 in |
Grosor general | 16.0 mm |
Grosor general | 0.63 in |
Método para colgar | Orificio |
Color | Transparente |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar