Menu Search

Varilla roscada 38.1 mm (L) 1/4-20 PA

Esta varilla roscada está fabricada con nylon natural y se utiliza en aplicaciones en las que se requiere una solución resistente a los productos químicos, aislante, de peso ligero y no magnética.
Referencia de Essentra:

10373323

Número de pieza del fabricante:

3825020150SD

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1359 €
2500 - 9999 0,1223 €
10000 + 0,1101 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

67,95 €

500 x 0,1359 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca 1/4-20
Longitud general 38.1 mm
Color Natural
Material PA
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros