20190859
20190859
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 92,09 € |
10 - 19 | 82,88 € |
20 - 49 | 78,27 € |
50 - 99 | 73,67 € |
100 + | 69,06 € |
Para un solo espesor de panel | 3-8 |
---|---|
Receiver panel thickness | 3.0 |
d1 | 6.5 |
d2 | 6.5 |
d3 | 23.0 |
d4 | M12 x 1 |
Peso g | 41.0 |
h2 | 32.0 |
h3 | 5.5 |
l1 | 12.5 |
l2 | 6.5 |
Clamping force N | 3.0 |
Shear strength N | 200.0 |
Tensile strength N | 150.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar