20190446
20190446
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 67,47 € |
10 - 19 | 60,71 € |
20 - 49 | 57,35 € |
50 - 99 | 53,97 € |
100 + | 50,60 € |
Tipo | Low Height |
---|---|
Material del asa | Acero |
Para un solo espesor de panel | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar