20190392
20190392
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 49,98 € |
10 - 19 | 44,99 € |
20 - 49 | 42,49 € |
50 - 99 | 39,98 € |
100 + | 37,48 € |
Tipo | T-Handle Grip |
---|---|
Material del asa | Plástico |
Para un solo espesor de panel | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | 18.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Acero inoxidable |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar