Menu Search

Tuerca moleteada M8 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

Esta tuerca moleteada está fabricada en nylon negro y es ideal para aplicaciones en las que se desee una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10065266

Número de pieza del fabricante:

0770080000VR

35869 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1909 €
5000 + 0,1813 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

190,90 €

1000 x 0,1909 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura general 8.0 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Forma de la tuerca Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros