10303115
551634
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3125 € |
5000 + | 0,2969 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo | 1 |
---|---|
Método de montaje | Montaje en el borde del panel |
Medida de la rosca | M6 |
Longitud general | 29.0 mm |
Longitud general | 1.142 in |
Anchura general | 19.0 mm |
Anchura general | 0.748 in |
Diámetro del orificio de montaje | 10.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.394 in |
Grosor máximo del panel | 1.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.039 in |
Material completo | Poliamida |
Color | Negro |
Precio por pieza IVA incluido | 0.3679 EUR |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar