20149666
20149666
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 33,44 € |
10 - 19 | 30,10 € |
20 - 49 | 28,42 € |
50 - 99 | 26,75 € |
100 + | 25,08 € |
Medida de la rosca | TR10 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Paso | 4.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Peso kg | 0.164 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar