20147297
20147297
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 341,75 € |
10 + | 307,57 € |
Medida de la rosca | TR36 x 6 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Paso | 6.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 2166.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 20.0 |
Peso kg | 3200 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar