20147181
20147181
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 85,86 € |
10 - 19 | 77,27 € |
20 - 49 | 72,98 € |
50 + | 68,69 € |
Medida de la rosca | TR20 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Paso | 4.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Peso kg | 0.400 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar