20147044
20147044
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 495,67 € |
10 + | 446,10 € |
Medida de la rosca | TR60 x 9 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 60.0 |
Paso | 9.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 5490.0 |
d2 tol. H9 | 88.0 |
d4 | 110.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 90.0 |
l2 | 20.0 |
Peso kg | 3.942 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar