20147020
20147020
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 308,85 € |
10 + | 277,96 € |
Medida de la rosca | TR50 x 8 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Paso | 8.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Peso kg | 2.324 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar