20146986
20146986
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 215,60 € |
10 - 19 | 194,05 € |
20 + | 183,26 € |
Medida de la rosca | TR40 x 7 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Paso | 7.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 2650.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Peso kg | 1.700 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar