20146924
20146924
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 117,03 € |
10 - 19 | 105,33 € |
20 + | 99,47 € |
Medida de la rosca | TR32 x 6 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Paso | 6.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 1710.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Peso kg | 0.706 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar