20146719
20146719
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 55,82 € |
10 - 19 | 50,24 € |
20 - 49 | 47,45 € |
50 - 99 | 44,66 € |
100 + | 41,87 € |
Medida de la rosca | TR18 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Paso | 4.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Peso kg | 0.228 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar