20146658
20146658
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 41,84 € |
10 - 19 | 37,66 € |
20 - 49 | 35,56 € |
50 - 99 | 33,47 € |
100 + | 31,38 € |
Medida de la rosca | TR14 x 3 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Paso | 3.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Peso kg | 0.258 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar