Menu Search

Tuerca hexagonal TR44 x 7 66.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148584

Número de pieza del fabricante:

20148584

2 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 46,06 €
10 - 19 41,46 €
20 - 49 39,16 €
50 - 99 36,85 €
100 + 34,55 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

46,06 €

1 x 46,06 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR44 x 7
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 44.0
Paso 7.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 2940.0
A/F tol. h11 65.0
Peso kg 1.538
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros