Menu Search

Tuerca hexagonal TR40 x 14 60.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148553

Número de pieza del fabricante:

20148553

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 58,34 €
10 - 19 52,51 €
20 - 49 49,60 €
50 - 99 46,68 €
100 + 43,75 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

58,34 €

1 x 58,34 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR40 x 14
Número de inicios 2.0
d1 tol 7H 40.0
Paso 14.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Peso kg 0.893
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros