Menu Search

Tuerca hexagonal TR24 x 10 36.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148409

Número de pieza del fabricante:

20148409

19 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 19,63 €
10 - 19 17,66 €
20 - 49 16,68 €
50 - 99 15,70 €
100 + 14,71 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,63 €

1 x 19,63 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR24 x 10
Número de inicios 2.0
d1 tol 7H 24.0
Paso 10.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 845.0
A/F tol. h11 36.0
Peso kg 0.219
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros