Menu Search

Tuerca hexagonal TR22 x 5 33.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano izquierda y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148393

Número de pieza del fabricante:

20148393

4 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 17,75 €
10 - 19 15,98 €
20 - 49 15,09 €
50 - 99 14,20 €
100 + 13,31 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,75 €

1 x 17,75 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR22 x 5
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 22.0
Paso 5.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 700.0
A/F tol. h11 30.0
Peso kg 0.125
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros