Menu Search

Tuerca hexagonal TR20 x 4 30.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148355

Número de pieza del fabricante:

20148355

73 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 9,72 €
10 - 19 8,75 €
20 - 49 8,27 €
50 - 99 7,77 €
100 + 7,29 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,72 €

1 x 9,72 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR20 x 4
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 20.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 590.0
A/F tol. h11 30.0
Peso kg 0.124
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros