Menu Search

Tuerca hexagonal TR14 x 6 21.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148287

Número de pieza del fabricante:

20148287

8 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 12,08 €
10 - 19 10,87 €
20 - 49 10,26 €
50 - 99 9,67 €
100 + 9,06 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,08 €

1 x 12,08 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR14 x 6
Número de inicios 2.0
d1 tol 7H 14.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 285.0
A/F tol. h11 22.0
Peso kg 0.049
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros