Menu Search

Tuerca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Acero

Las tuercas de acero cilíndricas son fijaciones que se utilizan en las industrias automotriz o de la construcción para fijar tornillos de avance. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Tienen rosca a mano derecha y cuentan con roscas internas, lo que garantiza una excelente resistencia.
Referencia de Essentra:

20147594

Número de pieza del fabricante:

20147594

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 49,16 €
10 - 19 44,23 €
20 - 49 41,78 €
50 - 99 39,32 €
100 + 36,87 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

49,16 €

1 x 49,16 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR36 x 6
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 36.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Peso kg 1.48
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros