20149345
20149345
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,60 € |
10 - 19 | 25,74 € |
20 - 49 | 24,31 € |
50 - 99 | 22,89 € |
100 + | 21,45 € |
Número de inicios | 1.0 |
---|---|
d1 tol 7H | 12.0 |
Paso | 3.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 739.0 |
d2 | 4.0 |
h1 & w1 | 25.0 |
h2 | 4.2 |
l2 | 20.0 |
w2 | 17.0 |
Medida de la rosca | TR12 x 3 |
Material | Acero |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar