20149307
20149307
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 68,25 € |
10 - 19 | 61,43 € |
20 - 49 | 58,01 € |
50 - 99 | 54,60 € |
100 + | 51,18 € |
Número de inicios | 1.0 |
---|---|
d1 tol 7H | 30.0 |
Paso | 6.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 2544.0 |
d2 | 6.0 |
h1 & w1 | 50.0 |
h2 | 6.5 |
l2 | 48.0 |
w2 | 38.0 |
Medida de la rosca | TR30 x 6 |
Material | Acero |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar