20149291
20149291
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 48,44 € |
10 - 19 | 43,59 € |
20 - 49 | 41,16 € |
50 - 99 | 38,75 € |
100 + | 36,32 € |
Número de inicios | 1.0 |
---|---|
d1 tol 7H | 20.0 |
Paso | 4.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 1412.0 |
d2 | 6.0 |
h1 & w1 | 40.0 |
h2 | 6.5 |
l2 | 38.0 |
w2 | 28.0 |
Medida de la rosca | TR20 x 4 |
Material | Acero |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar