Menu Search

Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

La tuerca de latón cuadrada es un tipo de fijación que se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Son fuertes y resistentes a la corrosión, la humedad y otros elementos, lo que permite una fijación fácil, precisa y segura para tornillos de avance. Tienen rosca a mano izquierda y se utilizan en industrias como la automotriz.
Referencia de Essentra:

20149185

Número de pieza del fabricante:

20149185

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 40.0
Paso 7.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 4013.0
h1 & w1 60.0
Medida de la rosca TR40 x 7
Material Latón
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros