Menu Search

Tuerca cuadrada TR16 x 4 28.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano izquierda y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20148737

Número de pieza del fabricante:

20148737

13 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 9,62 €
10 - 19 8,66 €
20 - 49 8,18 €
50 - 99 7,70 €
100 + 7,22 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,62 €

1 x 9,62 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 16.0
Paso 4.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 770.0
h1 & w1 28.0
Medida de la rosca TR16 x 4
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros