Menu Search

Natural Nylon Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

Referencia de Essentra:

10060742

Número de pieza del fabricante:

0550040000VR

7038 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1051 €
5000 + 0,0999 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

105,10 €

1000 x 0,1051 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Natural
Forma de la tuerca Abovedadas
Forma de la tuerca Hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros