Menu Search

Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

Referencia de Essentra:

10060728

Número de pieza del fabricante:

0550030001VR

7097 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1108 €
500 + 0,1052 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,08 €

100 x 0,1108 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 8.0 mm
Medida de la rosca M5
Color Negro
Forma de la tuerca Abovedadas
Forma de la tuerca Hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros