Menu Search

Tubo termorretráctil - 3:1 - Transparente; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 6.0 mm | 0.236 in

Este tubo termorretráctil 3:1 está recubierto de adhesivo con una fuerza mecánica superior hace que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos. Se suministra en transparente.
Referencia de Essentra:

10393543

Número de pieza del fabricante:

496032

120 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 13,431 €
50 + 12,759 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

134,31 €

10 x 13,431 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesión Adhesivo
Certificación UL
Color Transparente
Material PO
Estilo de paquete Longitudes precortadas
Características especiales Sin propiedad retardante al fuego
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 6.0 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Temperatura mínima de recuperación completa 110 °C
Temperatura mínima operativa -55 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 1.22 m
Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm
Grosor de la pared (Encogida) 2.2 mm
Índice de encogimiento 3:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros