10644140
496019
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 415,55 € |
5 + | 394,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesión | Adhesivo |
---|---|
Certificación | UL |
Color | Morado |
Material | PO |
Estilo de paquete | Rollo |
Características especiales | Retardante al fuego |
Forma del tubo | Redonda |
Diámetro interior (contraído) | 1.0 mm |
Diámetro interior (contraído) | 0.039 in |
Temperatura máxima operativa | 125 °C |
Temperatura máxima operativa | 257 °F |
Temperatura mínima de recuperación completa | 110 °C |
Temperatura mínima de recuperación completa | 230 °F |
Temperatura mínima operativa | -55 °C |
Temperatura mínima operativa | -67 °F |
Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
Longitud general | 150.0 m |
Longitud general | 492.126 ft |
Diámetro interior previamente a la contracción | 3.0 mm |
Diámetro interior previamente a la contracción | 0.118 in |
Grosor de la pared (Encogida) | 1.0 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.039 in |
Índice de encogimiento | 3:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar