10393222
495998
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 11,454 € |
25 + | 10,88 € |
Adhesión | Adhesivo |
---|---|
Certificación | UL |
Color | Negro |
Material | PO |
Estilo de paquete | Longitudes precortadas |
Características especiales | Retardante al fuego |
Forma del tubo | Redonda |
Diámetro interior (contraído) | 3.0 mm |
Diámetro interior (contraído) | 0.118 in |
Temperatura máxima operativa | 125 °C |
Temperatura máxima operativa | 257 °F |
Temperatura mínima de recuperación completa | 110 °C |
Temperatura mínima de recuperación completa | 230 °F |
Temperatura mínima operativa | -55 °C |
Temperatura mínima operativa | -67 °F |
Rango de temperatura operativa | -55 - 125 °C |
Rango de temperatura operativa | -67 - 257 °F |
Longitud general | 1.22 m |
Longitud general | 4.003 ft |
Diámetro interior previamente a la contracción | 9.0 mm |
Diámetro interior previamente a la contracción | 0.354 in |
Grosor de la pared (Encogida) | 1.4 mm |
Grosor de la pared (Encogida) | 0.055 in |
Índice de encogimiento | 3:1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar