10404621
585031200046
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 1,908 € |
125 + | 1,814 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M3 |
Color | Natural |
Finalizar | Sin acabado |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Especificaciones | DIN 963, UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar