10402214
543052500011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1275 € |
500 + | 0,1211 € |
Altura de la cabeza | 2.7 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.106 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Natural |
Finalizar | Sin acabado |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | ISO 2009, DIN 963 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar