10298718
50M080125I030
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,229 € |
2500 - 9999 | 0,2061 € |
10000 + | 0,1855 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro mínimo del cabezal | 15.4 mm |
---|---|
Diámetro mínimo del cabezal | 0.606 in |
Diámetro máximo del cabezal | 17.3 mm |
Diámetro máximo del cabezal | 0.681 in |
Altura de la cabeza | 4.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.181 in |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M8 |
Color | Natural |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada plana |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar