10298107
50M060100I008
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0565 € |
5000 - 19999 | 0,0508 € |
20000 + | 0,0457 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro mínimo del cabezal | 10.9 mm |
---|---|
Diámetro mínimo del cabezal | 0.429 in |
Diámetro máximo del cabezal | 12.6 mm |
Diámetro máximo del cabezal | 0.496 in |
Altura de la cabeza | 3.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.13 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Natural |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada plana |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar