Menu Search

Natural Reny Ajuste de cabeza en cruz Cabeza avellanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Diámetro de la cabeza 8.0 mm | 0.315 in;

Un tornillo para máquinas estándar con cabeza avellanada y accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10342619

Número de pieza del fabricante:

1440031

168 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,4411 €
500 + 1,369 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

144,11 €

100 x 1,4411 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Color Natural
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Especificaciones UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros