10646045
080051640952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,132 € |
1250 + | 0,1254 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Blanco |
Finalizar | Zinc Plated |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza estándar |
Código de material | 7318190090 |
Especificaciones | DIN 963, ISO 2009 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar